Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
N
部品表
N204
SD
内径
20 mm
D
外径
47 mm
B
軸受幅
14 mm
R
半径
1.0 mm
ORDER
呼び番号
N204
CR
動定格荷重値
19.3 kN
COR
静定格荷重値
12.7 kN
CU
疲労限界荷重値
1.45 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
15000 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
18000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions